Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E21065
REFLECTOR TS-50X50/150°C
Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E21065
REFLECTOR TS-50X50/150°C
- Geriye yansıtıcı sensörlerin güvenilir işletimi için
- Sadece iki vida kullanarak kolay kurulum
- Kırmızı ışık ve kızılötesi ışığa uygun
- Yüksek sıcaklıklarda kullanım için
Uygulama
Dizayn | dikdörtgensel, kırmızı ışıklı ve kızılötesi ışıklı reflektörden yansımalı sensörler için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...150 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 16,3 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Reflektör yüzeyi [mm] | 48 x 48 |
Malzemeler | Plastik; Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|