- Ürünler
- E21039
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E21039
FT-11-M-V-M6/3M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E21039
FT-11-M-V-M6/3M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB5030 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 26 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...150 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 45 |
Boy [mm] | 3000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Metal silikon |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|