Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E20994
REFLECTOR TS-30X20
Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E20994
REFLECTOR TS-30X20
- Geriye yansıtıcı lazer sensörlerinin güvenilir işletimi için
- Sadece iki vida kullanarak kolay kurulum
- Kırmızı ışık ve kızılötesi ışığa uygun
Uygulama
Dizayn | dikdörtgensel, reflektörden yansımalı lazer sensörler için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 20 x 43 x 3,5 |
Reflektör yüzeyi [mm] | 27 x 17 |
Malzemeler | ön panel: PMMA; baz: ABS |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|