Reflektörden yansımalı lazer sensörler için reflektör
E20990
REFLECTOR LASER TS-10
Reflektörden yansımalı lazer sensörler için reflektör
E20990
REFLECTOR LASER TS-10
- Geriye yansıtıcı lazer sensörlerinin güvenilir işletimi için
- Tek vidayla kolay kurulum
- Kırmızı ışık ve kızılötesi ışığa uygun
Uygulama
Dizayn | yuvarlak, reflektörden yansımalı lazer sensörler için, M3 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2,3 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 10 / L = 6 |
Reflektör yüzeyi [mm] | Ø 8 |
Malzemeler | vida: paslanmaz çelik (1,4401 / 316); yaylı rondela: paslanmaz çelik (1,4401 / 316); Somun: paslanmaz çelik (1,4401 / 316); ön panel: PMMA; baz: ABS |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|