Y-dağıtıcı ve AND bağlama
E20983
LOGIC-UNIT/US
Y-dağıtıcı ve AND bağlama
E20983
LOGIC-UNIT/US
- Entegre mantık işlevli Y-dağıtıcılar
- Sensörlerin AND bağlantısı için
- Güvenilir sinyal iletimi için altın kaplama kontaklar
- Çok düşük anahtarlama gecikmesi
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Üretimi devam etmiyor
Ürün özellikleri
Gövde | Silindirik |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 250 |
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
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 72,2 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Malzemeler | PBT; ABS |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|