- Ürünler
- E20980
Fiber optik karşılıklı sensör
E20980
FE-50-V-V-E2,3
Fiber optik karşılıklı sensör
E20980
FE-50-V-V-E2,3
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 110 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -58...315 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 8 |
Boy [mm] | 900 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 19 |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|