- Ürünler
- E20977
Fiber optik karşılıklı sensör
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Fiber optik karşılıklı sensör
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | ODF; OMF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 1000 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -58...315 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 19 |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|