Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E20961
REFLECTOR TS-57X32
Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E20961
REFLECTOR TS-57X32
- Geriye yansıtıcı sensörlerin güvenilir işletimi için
- Sadece iki vida kullanarak kolay kurulum
- Kırmızı ışık ve kızılötesi ışığa uygun
Uygulama
Dizayn | dikdörtgensel, kırmızı ışıklı ve kızılötesi ışıklı reflektörden yansımalı sensörler için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...58 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 11 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 57 x 32,5 x 8 |
Reflektör yüzeyi [mm] | 30 x 45 |
Malzemeler | Plastik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|