Reflektörler için montaj setleri
E20923
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
Reflektörler için montaj setleri
E20923
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
- Kelepçeli kurulum için komple kurulum seti
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Ayaklı kurulum için
- Her yöne bağımsız hareket özelliği sayesinde yansıtıcılar her şekilde konumlandırılabilir
Uygulama
Dizayn | Kelepçe montajlı, Reflektör için, 66 x 31 mm / 57,6 x 32,5 mm |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 223,5 |
---|---|
Montaj şekli | serbest duruş; (M10) |
Malzemeler | sabitleme parçası: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Kelepçe: paslanmaz çelik (1,4408) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|