Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20841
FT-50-V-V-E4,7
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20841
FT-50-V-V-E4,7
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- 315 C'ye kadar kullanılabilen paslanmaz çelik kılıf
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum
- Uzun mesafe
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF; ODF; OMF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 150 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 1 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 175 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -58...315 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 112,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu çapı [mm] | 4,7 |
Boy [mm] | 900 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|