Fiber optik karşılıklı sensör
E20828
FE-50-V-V-R5
Fiber optik karşılıklı sensör
E20828
FE-50-V-V-R5
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- 315 C'ye kadar kullanılabilen paslanmaz çelik kılıf
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Uzun mesafe
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF; ODF; OMF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 1000 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 800 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -58...315 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 174 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
Algılama ucu çapı [mm] | 5 |
Boy [mm] | 900 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 19 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|