Fiber optik karşılıklı sensör
E20823
FE-50-V-V-M5/16
Fiber optik karşılıklı sensör
E20823
FE-50-V-V-M5/16
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- 315 C'ye kadar kullanılabilen paslanmaz çelik kılıf
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum
- Uzun mesafe
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF; ODF; OMF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 1000 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 800 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -58...315 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 197 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Boy [mm] | 900 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 19 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|