- Ürünler
- E20782
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20782
FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20782
FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF; OOF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 7 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 7 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,057 |
---|---|
Algılama ucu yükseklik [mm] | 10 |
Algılama ucu genişlik [mm] | 32 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 25 |
Prob boyutları [mm] | 10 x 32 x 25 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 15 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |