- Ürünler
- E20776
Makara akrilik fiber optikler
E20776
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
Makara akrilik fiber optikler
E20776
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Karşılıklı sensör veya yansımalı ışık tuşu olarak çalışma
- Boyuna kesmek için makarada
- Çok küçük eğme yarıçapı
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: E20774 Ürün karşılaştırması: E20776 / E20774 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 317 |
---|---|
Boy [mm] | 50000; (yapılandırılabilir) |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 10 |
Fiber düzeni | |
Fiber çapı [mm] | 0,5 |
Dış çap [mm] | 1 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|