Makara akrilik fiber optikler
E20773
ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M
Makara akrilik fiber optikler
E20773
ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Karşılıklı sensör veya yansımalı ışık tuşu olarak çalışma
- Boyuna kesmek için makarada
- Küçük eğilme yarıçapı
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 335,1 |
---|---|
Boy [mm] | 20000; (yapılandırılabilir) |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber düzeni | |
Fiber çapı [mm] | 1 |
Dış çap [mm] | 2,2 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|