- Ürünler
- E20772
Fiber optik karşılıklı sensör
E20772
FE-11-EPA
Fiber optik karşılıklı sensör
E20772
FE-11-EPA
- Fiber optiklerin güvenilir bağlantısı için
- Kaplin fişine ve kuplaj soketine klipslenerek kurulumu kolaydır
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20606 Ürün karşılaştırması: E20772 / E20606 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Endüstriyel ortamlarda kullanım için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 46 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Boy [mm] | 2000; (tek tarafa tutturulmuş fiber 4 x 1000 mm) |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber çapı [mm] | 1 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|