- Ürünler
- E20771
Fiber optik karşılıklı sensör
E20771
FE-11-EPA
Fiber optik karşılıklı sensör
E20771
FE-11-EPA
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 45,8 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Boy [mm] | 2000; (tek tarafa tutturulmuş fiber 2 x 1000 mm) |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber çapı [mm] | 1 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|