Fiber optik karşılıklı sensör için algılama ucu
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
Fiber optik karşılıklı sensör için algılama ucu
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Karşılıklı sensör olarak çalıştırma
- Uzun mesafe
- Bir makarada tedarik edilen fiber optik bağlantısı için kablolu algılama kafası
- Fiber optiklerin hızlı ve kolay kurulumu
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|---|
Uygulama | Küçük eğilme yarıçapı |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OO50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 175 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 370 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 700 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 8,2 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M5 |
Boy [mm] | yapılandırılabilir |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|