Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20758
FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20758
FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Değişen konumlara sahip nesnelerin güvenilir algılanması için enine kesit dönüştürücü ile
- Ölçüye göre kesmek için
- Küçük eğilme yarıçapı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | Çizgi kesitli dönüştürücü |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Uygulama | Küçük eğilme yarıçapı |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OO50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 60 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 75 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 200 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 50,2 |
---|---|
Algılama ucu yükseklik [mm] | 5 |
Algılama ucu genişlik [mm] | 20 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 20 |
Prob boyutları [mm] | 5 x 20 x 20 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 9 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|