Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Kısa menzilde kullanım için
- Güvenilir ardalan baskılama
- Çok küçük eğme yarıçapı
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Uygulama | Küçük eğilme yarıçapı |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 6 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 54 |
---|---|
Algılama ucu yükseklik [mm] | 5 |
Algılama ucu genişlik [mm] | 35 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 23 |
Prob boyutları [mm] | 5 x 35 x 23 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 10 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 2 x 1 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|