- Ürünler
- E20751
Fiber optik karşılıklı sensör
E20751
FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M
Fiber optik karşılıklı sensör
E20751
FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20750 Ürün karşılaştırması: E20751 / E20750 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OO50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 60 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 130 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 160 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,038 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | bükülme |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 15 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 0,5 |
Malzemeler | Dişli gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|