Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E20739
REFLECTOR TS-80X80
Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E20739
REFLECTOR TS-80X80
- Geriye yansıtıcı sensörlerin güvenilir işletimi için
- Sadece iki vida kullanarak kolay kurulum
- Kırmızı ışık ve kızılötesi ışığa uygun
Uygulama
Dizayn | dikdörtgensel, kırmızı ışıklı ve kızılötesi ışıklı reflektörden yansımalı sensörler için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 44,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 85 x 85 x 9,5 |
Reflektör yüzeyi [mm] | 80 x 80 |
Malzemeler | Plastik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|