Soketli bağlantı kablosu
E20738
ADOGH080MSS0002B08
Soketli bağlantı kablosu
E20738
ADOGH080MSS0002B08
- 8 kutuplu bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 125,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, siyah, ekranlı; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı |
---|