Reflektörden yansımalı lazer sensörler için reflektör
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
Reflektörden yansımalı lazer sensörler için reflektör
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
- Geriye yansıtıcı lazer sensörlerinin güvenilir işletimi için
- Sadece iki vida kullanarak kolay kurulum
- Kırmızı ışık ve kızılötesi ışığa uygun
- Cam, film, PET şişe ve saydam ambalajların güvenilir tespiti için
Uygulama
Dizayn | dikdörtgensel, Yansıtıcılı lazer sensörler ve cam ve film algılama için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 13,9 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 61 x 51 x 7 |
Reflektör yüzeyi [mm] | 47 x 47 |
Malzemeler | Plastik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|