Fiber optik karşılıklı sensör
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
Fiber optik karşılıklı sensör
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Karşılıklı sensör olarak çalıştırma
- Alanın kısıtlandığı yerde kullanılacak ışık huzmesinin 90 eğilmesi
- Ölçüye göre kesmek için
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Dizayn | ışık huzmesinde 90° 'lik sapma |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
Uygulama | Endüstriyel ortamlarda kullanım için |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 140 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 230 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 1720 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 400 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 58,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
Algılama ucu çapı [mm] | 3 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 25 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|