Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20711
FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20711
FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Kısa menzilde kullanım için
- Ölçüye göre kesmek için
- Çok küçük eğme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|---|
Uygulama | Küçük eğilme yarıçapı |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 25 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 170 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 60 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 39,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu çapı [mm] | 3 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 10 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 2 x 0,5 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|