- Ürünler
- E20701
Fiber optik karşılıklı sensör
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Fiber optik karşılıklı sensör
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M4 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 15 |
Boy [mm] | 1000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber malzemesi | Akrilik |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|