Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20648
FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20648
FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Kısa menzilde kullanım için
- Ölçüye göre kesmek için
- Çok küçük eğme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|---|
Uygulama | Küçük eğilme yarıçapı |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 60 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 70 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 550 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 300 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 49,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 35 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 9 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|