- Ürünler
- E20575
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20575
FT-30-N-V-M8
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20575
FT-30-N-V-M8
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Kısa menzilde kullanım için
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Küçük eğilme yarıçapı
Üretimi devam etmiyor
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OIF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 70 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 113,6 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M8 |
Boy [mm] | 600 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Vitalon |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|