Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20571
FT-00-MPV-M6/1,2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20571
FT-00-MPV-M6/1,2M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Kısa menzilde kullanım için
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|---|
Uygulama | Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OCF; OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 280 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 15 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 15 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 84,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Boy [mm] | 1200 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Metal silikon |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|