- Ürünler
- E20550
Fiber optik karşılıklı sensör
E20550
FE-00-P-A-R3/0,3M
Fiber optik karşılıklı sensör
E20550
FE-00-P-A-R3/0,3M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20062 Ürün karşılaştırması: E20550 / E20062 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 3 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 10 |
Boy [mm] | 300 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 10 |
Malzemeler | Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|