- Ürünler
- E20486
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20486
FT-00-M-V-M6/2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20486
FT-00-M-V-M6/2M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20570 Ürün karşılaştırması: E20486 / E20570 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Fiber malzemesi | Akrilik |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Metal silikon |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|