- Ürünler
- E20457
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
İzleme aralığı
Silindirik açıklık açısı [°] | 68 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Boy [mm] | 5000 |
---|---|
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|