Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E20452
REFLECTOR TS-45x28
Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E20452
REFLECTOR TS-45x28
- Geriye yansıtıcı sensörlerin güvenilir işletimi için
- Sadece iki vida kullanarak kolay kurulum
- Kırmızı ışık ve kızılötesi ışığa uygun
Uygulama
Dizayn | dikdörtgensel, kırmızı ışıklı ve kızılötesi ışıklı reflektörden yansımalı sensörler için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 11,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 32 x 65,5 x 8,5 |
Reflektör yüzeyi [mm] | 45 x 28 |
Malzemeler | Plastik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|