- Ürünler
- E20435
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20435
FT-00-A-V-E1/0,35m
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20435
FT-00-A-V-E1/0,35m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 1 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 5 |
Boy [mm] | 350; (+5 mm) |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Malzemeler | Adaptör: ABS |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|