- Ürünler
- E20396
Fiber optik karşılıklı sensör
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Fiber optik karşılıklı sensör
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20329 Ürün karşılaştırması: E20396 / E20329 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OIF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 300 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
---|---|
Boy [mm] | 800 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Malzemeler | Adaptör: PA |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|