- Ürünler
- E20361
Fiber optik karşılıklı sensör
E20361
FE-00-A-A-M4/1,5M
Fiber optik karşılıklı sensör
E20361
FE-00-A-A-M4/1,5M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 108 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 108 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M4 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 15 |
Boy [mm] | 1500 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Malzemeler | Adaptör: ABS |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|