- Ürünler
- E20292
Fiber optik karşılıklı sensör
E20292
FE-00-P-A-R3
Fiber optik karşılıklı sensör
E20292
FE-00-P-A-R3
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20062 Ürün karşılaştırması: E20292 / E20062 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
---|---|
Boy [mm] | 600 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 10 |
Malzemeler | Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|