- Ürünler
- E20290
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20290
FT-30-A-A-E6/2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20290
FT-30-A-A-E6/2M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20272 Ürün karşılaştırması: E20290 / E20272 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OIF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 32 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 6 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Malzemeler | Adaptör: PA |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|