- Ürünler
- E20285
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20285
FT-30-P-A-R8/1M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20285
FT-30-P-A-R8/1M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OIF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 70 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
---|---|
Boy [mm] | 1000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Malzemeler | Adaptör: PA |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|