- Ürünler
- E20254
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20254
FT-00-M-V-M6/0,3M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20254
FT-00-M-V-M6/0,3M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20489 Ürün karşılaştırması: E20254 / E20489 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Boy [mm] | 300 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Fiber malzemesi | Akrilik |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Metal silikon |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|