- Ürünler
- E20244
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20244
FT-00-A-A-M6/2,3M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20244
FT-00-A-A-M6/2,3M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 30 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 30 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 35 |
Boy [mm] | 2300 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Malzemeler | Adaptör: ABS |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|