- Ürünler
- E20243
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20243
FT-00-A-A-M6/1,8m
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20243
FT-00-A-A-M6/1,8m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20124 Ürün karşılaştırması: E20243 / E20124 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 35 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 35 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 35 |
Boy [mm] | 1800 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Malzemeler | Adaptör: ABS |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|