- Ürünler
- E20217
Fiber optik karşılıklı sensör
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Fiber optik karşılıklı sensör
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20328 Ürün karşılaştırması: E20217 / E20328 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OIF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 270 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 35 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Adaptör: PA |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|