- Ürünler
- E20215
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20215
FT-00-M6
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20215
FT-00-M6
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Uzun mesafe
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Fiber optik amplifikatöre doğrudan adaptasyon ile
Üretimi devam etmiyor
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF; OOF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 200 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 20,7 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz; doğrudan montaj adaptörlü |
Boy [mm] | 26 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|