Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20199
FT-00-R3
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20199
FT-00-R3
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Uzun mesafe
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Fiber optik amplifikatöre doğrudan adaptasyon ile
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 25 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 14,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | dirsek; doğrudan montaj adaptörlü |
Boy [mm] | 24 |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Tırtırlı somun: Plastik |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|