- Ürünler
- E20180
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20180
FT-00-A-A-M4
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20180
FT-00-A-A-M4
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20055 Ürün karşılaştırması: E20180 / E20055 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 35 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 35 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Boy [mm] | 600 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|