Fiber optik karşılıklı sensör
E20161
FE-30-A-A-R6
Fiber optik karşılıklı sensör
E20161
FE-30-A-A-R6
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- 290 C'ye kadar kullanılabilen alüminyum kılıf
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|---|
Uygulama | Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OIF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 300 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 113,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
Algılama ucu çapı [mm] | 6 |
Boy [mm] | 600 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30; (sabit kurulum için) |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Adaptör: PA |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|