- Ürünler
- E20149
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20149
FT-00-P-A-E3/0,8M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20149
FT-00-P-A-E3/0,8M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20123 Ürün karşılaştırması: E20149 / E20123 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 3 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 25 |
Boy [mm] | 800 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Malzemeler | Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|