Fiber optik karşılıklı sensör
E20127
FE-00-A-V-E1
Fiber optik karşılıklı sensör
E20127
FE-00-A-V-E1
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- 290 C'ye kadar kullanılabilen alüminyum kılıf
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum
- Küçük nesnelerin güvenilir tespiti
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|---|
Uygulama | Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 460 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 160 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 50 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 69 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu çapı [mm] | 1 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 5 |
Boy [mm] | 600 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20; (sabit kurulum için) |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Adaptör: ABS |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|